Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

技术数据表

CC12H 熔断器数据表
高浪涌承受能力
3.2 mm x 1.6 mm 表面贴装熔断器
通过汽车 (AEC-Q200) 认证

CC12H 熔断器产品援助

高 I2t 贴片式熔断器可在 1206(3216 公制)封装中承受高浪涌电流

伊顿为企业提供云计算和数据中心可靠性

在询问几乎任何消费者、企业甚至是小型企业他们将文件和数据存储在何处时,他们最有可能告诉您的是,“在服务器上”或“在云中”。随着计算能力需求的增加...

伊顿 CC12H 熔断器是汽车行业的隐性动力

随着购车者对技术创新和便利设施的需求越来越多,汽车内部的过电流保护对便利性和安全性的需求也越来越重要...

汽车电子解决方案

专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。