下载文档 () / 20
磁性产品(电感器和变压器)

DRA/DRAP 电感器

伊顿的 DRA 和 DRAP 汽车级屏蔽电感器专为满足汽车电子功率和热处理要求而设计。

这些先进的电感器产品线采用磁屏蔽设计以实现低 EMI,可采用许多具有良好热耗散特性和卓越机械强度的电感器拓扑进行配置。

DRA 和 DRAP 电感器提供低 DCR、极低的磁芯损耗,以及在更高电感下的更高电流能力。

DRAP 产品线适用于超过 AEC-Q200 标准的汽车应用,额定值为 30 G。DRAP 电感器提供 4 端子解决方案,可增强可靠性。

伊顿的 DRA 产品线提供 12.5 x 12.5 x(4.5、6.0 和 8.0)mm 和 7.6 x 7.6 x(3.55 和 4.35)mm SMT 封装。

DRAP 产品线提供 12.5 x 12.5 x (4.6、6.1 和 8.1)mm SMT 封装。

DRA 和 DRAP 电感器符合 AEC-Q200 汽车 1 级标准,可在高达 +165 °C 的高工作温度下工作。

高达 +165 °C 的高环境温度
符合 AEC-Q200 标准
低 DCR,电流额定值高达 56 安培

DRA 和 DRAP 汽车屏蔽鼓形磁芯产品援助

用于汽车 LED 照明的高温高功率密度电感器

Eaton automotive electronics solutions
Electronics components for the most demanding automotive applications.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:53
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:53
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

    汽车电子解决方案

    专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。

    规格

    规格

    下载链接
    X
    Download Close