下载文档 () / 20
磁性产品(电感器和变压器)

DRAQ 电感器

伊顿的 DRAQ 产品线是为汽车电子工程师提供业界最灵活的电感器系列之一。DRAQ 提供独特的双/耦合绕组结构,提供单(串联)或双(并联)电感器模式。DRAQ 产品线为 DC/DC 转换器、SEPIC、降压和升压转换器提供卓越的设计灵活性,符合 AEC-Q200 标准,可在高达 + 165 °C 的高温运行条件下工作,因此适用于发动机舱应用,例如日间行车灯、电机、泵、发动机控制模块、后灯以及车身和安全系统。DRAQ 适用于车辆中任何位置的各种汽车应用,包括发动机舱、LED 灯和内部照明。 

耦合绕组(单或双)电感器配置
符合 AEC-Q200 标准
+165 °C 最高工作温度(环境温度加自身温升)

用于汽车照明的高温高功率密度电感器

发光二极管 (LED) 为无数应用提供高效、可靠的光源。不使用运动部件使得它们在经受高振动和冲击的环境(例如汽车)中非常可靠。LED 具有其他理想的特性...

Eaton automotive electronics solutions
Electronics components for the most demanding automotive applications.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:53
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:53
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

    汽车电子解决方案

    专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。

    规格

    规格

    下载链接
    X
    Download Close