下载文档 () / 20
Capacitors

HV 超级电容器

伊顿 HV 系列超级电容器具有超低等效串联电阻,可提供最高的脉冲功率和功率密度。 

它们为高电量/放电循环、峰值功率削减和备用电源应用提供储能装置。它们还可以在主电源断开时提供电源以安全关闭系统并避免数据丢失。

1 F 至 100 F HV 系列的工作温度为 - 40 °C 至 + 85 °C。它们可以被用作独立储能装置,也可以与电池结合使用以延长运行时间或使用寿命。该系列符合 RoHS 标准、通过 UL 认证、符合 IEC 60079-11 标准。

工作温度 -40°C 至
+85 °C
更高的功率和效率
高能量密度

伊顿超级电容器为智能计量提供能量

“智能”计量的兴起为公用事业公司开创了新时代。智能仪表使水电气公用事业公司能够更精确地监测消费者的消费,为技术和定价决策提供洞察力,并使其客户能够...

HV 超级电容器产品援助

超低 ESR 超级电容器,是提供峰值电流需求的理想之选
规格

规格

下载链接
X
Download Close