伊顿的 TV 系列超级电容器能够在更高的电压下工作,以减少高电压设计中所需的电池数量和尺寸,或通过相同数量的电池来以更高的能量存储完成更多的事情。它们为高电量/放电循环、峰值功率削减和备用电源应用提供储能装置。它们还可以在主电源断开时提供电源以安全关闭系统并避免数据丢失。
TV 电池符合 RoHS 标准,通过 UL 认证,不含重金属。它们可在 -40 °C 至 +85 °C 的温度下工作。
TV-(3.0 V、3 F 至 100 F,圆柱形电池超级电容器)
XV 超级电容器
HV 超级电容器
专为汽车应用场合设计的电路保护、功率磁性和超级电容器电子元器件。
下载设计的 3D STEP 模型