超级电容器

XLM 超级电容器模组

伊顿的 XLM 超级电容器模组为桥式电源提供储能功能,以提高电源质量,同时为多种应用的峰值功率削减和能量捕获提供高功率密度。与竞争对手提供的技术相比,XLM 相对独特,可以延长备用系统的使用寿命,并消除对更换部件和电池的需求。XLM 模组可以串联和/或并联方式接线,以满足应用要求。超级电容器模组符合 RoHS 标准,由于采用了伊顿的电池平衡技术,无需电池管理系统 (BMS)。

XLM 超级电容器模组是自给式储能装置,由 23 个单独的 XL60 超级电容器电池组成。这些产品易于安装在机架上,并配有集成的电池电压管理电路和过压报警器。该系列符合 RoHS 标准,并通过 UL 认证。

易于安装在机架上
长使用寿命
免维护

在医院具有重要作用的 UPS 和超级电容器技术

“安装超级电容器 UPS 的最重要原因是它们能够进行峰值削减。它们还能提供传统的 UPS 支持。” Juhani Jauhiainen,皮尔坎马医院区医院工程师

超级电容器为尖端太阳能装置的利用提供能量

当能量密度(或容量)必须与功率密度(或能量吸收或传递的速度)相平衡时,超级电容器是一个极具吸引力的选择。这种能力需要在实时的基础上匹配需求和供应,并控制太阳能技术提供的能量增加或减少。

与伊顿一起推动行业发展

从毫秒到 30 秒的功率下降可能会导致数小时的停机时间,并使制造工厂损失数百万美元。为保护工业设施免受常见的电源质量问题和停电的影响 — 即使是在最短的时间内,伊顿开发了 XLM 超级电容器...
productfamily.specification

规格

productfamily.downloadlink
X
Download Close