Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
最高工作电压
超长使用寿命
高能量密度

伊顿超级电容器为发动机设计提供可靠的起动系统

对于汽车电气和机械工程师来说,设计一个可靠的发动机起动系统是非常必要的。但是,即使最好的铅酸电池也会因气候寒冷或过早退化而造成发动机失速。传统电池可能会给通勤者带来问题...

伊顿超级电容器为汽车工程师提供出色的主动悬架

悬架控制是汽车驾驶性能的一个根本问题。防侧倾杆或稳定杆系统通过调节悬架,帮助车辆在急转弯或不规则路况时保持稳定...

伊顿超级电容器可实现强大的汽车板网稳定性

设计汽车发动机的高功率配电技术越来越多地被汽车制造商采用,而这也会导致动力不稳定。板网稳定性在电源利用率方面提供了关键的平衡...