KnowledgeSearch
已选下载文件 () 共 20
Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列 Class CC 熔断器

Bussmann 的 Class CC 熔断器为行业中 Class CC 类别熔断器树立了产品性能的标准。因卓越产品性能著称的 Bussmann 拥有合适的产品符合您的线路和设备保护要求。这些主线路用 600V,200,000A 分断能力的熔断器,以 UL 体系内较小的尺寸规格提供了优秀的保护功能。选择我们的Low-Peak LP-CC 系列熔断器为系统提供基础性保护,延时型 FNQ-R 系列熔断器为您的控制变压器或类似应用提供保护,或者 KTK-R Limitron 熔断器为照明回路等专门的线路提供快断型保护。

核心功能

  • Class CC 具有延时和限流保护功能,且可选择容量接近小型电机和继电器电路额定电流的型号,并提供最大的部件短路电流保护
  • 分断能力达 200kA,为控制电路提供了高分断能力保护
  • Class CC 具有防错功能,带相应的配套底座,可防止插入低额定值的辅助回路用熔断器
  • 可替代 13⁄32 x 1 1⁄2 英寸的辅助回路用熔断器,精简库存,减少 SKU 投资并最大限度地降低误用熔断器的可能性
  • 选择性比率2:1 (Low-Peak 熔断器系列)可防止电气回路中断扩展至故障电路以外的线路

Class CC 熔断器的优点

Class CC 具有防错功能,带相应的配套底座,可防止插入低额定值的辅助回路用熔断器

Low-Peak 升级计划

Bussmann series Low-Peak Upgrade Program
Highlighting the Bussmann series Low-Peak Upgrade program
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:49
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:49
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

    熔断器原理

    该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。
    productfamily.specification
    productfamily.downloadlink
    X
    Download Close
    General