Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 SVX 变频器

伊顿 SVX 变频器提供无传感器矢量控制技术,并结合了电机自适应技术。此技术支持稳定的转差率、快速扭矩上升时间、高共振抗扰性以及高起动扭矩和电流,SVX 系列适用于多个电机驱动系统和高速应用。

伊顿 SVX变频器 产品样本

SVX 工业 VFD 的核心功能

  • 易于使用:启动向导、7个内置应用程序、本地/远程按钮、模块化设计、文字显示
  • 节省空间的设计:紧凑型设计、开放式 NEMA12 选件,可拓展I/O 及通信
 
  • 效率:内置 3% 线路感应器、EMI/RFI 滤波器标准
  • 坚固可靠:额定高过载 (CT) 和低过载 (VT)、坚固耐用的设计、耐用的金属动力段、制动斩波器电路

了解伊顿 SVX 变频驱动器的更多信息

了解:

  • 额定值
  • 功率部分主要特性
  • 控制部分主要特性
  • 面板特性
  • 配置选项
  • 适用市场

等等

    如何从伊顿购买
    联系我们

    热线 1:800-988-1203

    热线 2:400-921-0826