低压成套产品

伊顿 控制变压器

控制、隔离和安全变压器可吸收短路,并确保在发生故障时提供安全的电气隔离。伊顿拥有全面的变压器系列,它们均依据 IEC/EN 61558 标准进行制造和测试。所有变压器均符合 IEC85 和 IEC16 标准中的 B 级绝缘等级要求,可确保 130 °C 的可靠连续温度,特殊树脂浸渍可保护变压器免受腐蚀,减少散热并尽可能减少嗡鸣声。控制、隔离和安全变压器的典型应用包括控制电路或 PELV 电路,多绕组变压器在单个灵活设备中结合了控制、隔离和安全变压器的功能。 

伊顿 控制变压器 产品样本

 
符合所有行业标准:
防护等级 IP00
适合全球使用:
UL/CSA 认证
坚固耐用:
-25 °C 至 +40 °C,不降容

核心功能

  • 发生故障时短路电流减小
  • 可以实现未接地的辅助电路
  • 可靠的电气隔离
  • 在要求苛刻的应用中提供高水平的保护,例如湿磨机和用于干燥混凝土的鼓风机
  • 根据 IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6、UL 5085-2 和 CSA 22.2 No. 66 标准进行制造和测试
  • 绝缘等级 B,符合 IEC 85 和 IEC 216 标准
  • 调试简单 
 

STI、STZ 和 DTZ 控制、隔离和安全变压器

伊顿 STI、STZ 和 DTZ 控制、隔离和安全变压器可吸收短路,并确保在发生故障时提供安全的电气隔离,典型应用包括控制电路、保护隔离和超低电压系统,如 PELV 和 FELV 电路。

STN 控制变压器

单相 STN 控制变压器的调试非常简单,这些设备可显著提高机器和系统的安全性,并始终保证控制和辅助电路的可靠工作电压。

UTI 多绕组变压器

伊顿单相多绕组变压器是同类产品中用途较为广泛的变压器,在单个设备中结合了控制、隔离和安全变压器的功能,它们已获得全面认证,因此也适合在全球使用。
productfamily.specification

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png

控制电源变压器型号和规格

单击此处访问我们变压器系列的不同型号。
productfamily.downloadlink
X
Download Close