下载文档 () / 20
中压真空断路器与接触器

伊顿 E-VAC 系列真空断路器

伊顿 E-VAC 固封系列真空断路器是融合伊顿数十年真空技术设计研发的真空断路器系列。该系列断路器开断能力强,可靠性高,主要面向国内中压配电系统的高端市场。继续访问,了解更多中压真空断路器与接触器产品。

核心功能

  • 采用伊顿真空灭弧室设计,开断能力强,免维护;
  • 采用成熟的 APG 固封工艺,确保其不受恶劣环境影响;
  • 设计充分考虑中国用户,与国内主流中压开关柜 KYN28 完全兼容,极大降低成本;
  • 出厂前均通过标准柜推柜试验,保证其可互换性和通用性;
  • 出厂前均经过数百次机械磨合试验,保证其性能的稳定性;
  • 采用成熟的弹簧操作机构,性能稳定,防腐蚀能力强,寿命长;
  • 通过 GB1984-2003 电寿命 E2 级、机械寿命 M2 级及容性电流开合低重击穿概率 C2 级等完成型式试验。
规格

E-VAC 系列真空断路器

额定电压
工作电流
开断电流
开断等级
操作寿命
规格参数
额定电压

12kV

12kV

12kV

12kV

工作电流

630–1250A

630–1250A

1250–4000A FC

1250–4000A FC

开断电流

25kA

31.5kA

40kA

50kA

开断等级

E2

E2

E2

E2

操作寿命

 30,000 

 30,000 

 20,000 

 10,000 

下载链接
X
Download Close

需要产品支持?

伊顿的支持

库柏GSN1-40.5L交流金属封闭气体绝缘开关设备 | 伊顿中国

Experience Fragment