熔断器

伊顿 40.5 kV 跌落式熔断器

伊顿 40.5 kV 跌落式熔断器 是专为中国风场量身定制的户外高压熔断器,结构紧凑,受风压力小;采用硅橡胶绝缘子,整机重量轻,便于安装维护。该熔断器主要保护风机下变压器免受外部故障大电流的冲击。继续访问,了解更多相关熔断器产品。

核心功能

  • 采用顶部封口、底端排气的先进设计,既可有效避免导电气体对上端电路的危害,又可避免双向排气分散气体压力,提高灭弧能力;
  • 内置电弧导引杆,可将电弧引到熔管中部,减少气体行程,从而提高灭弧效率;
  • 爬距达1256 mm,可满足 IV 级污秽等级要求及大部分地区的绝缘要求;
  • 所有导电接触部位均经过铜镀银处理,可减少接触电阻,延长使用寿命;
  • 采取防风型设计,仅留单面供熔管跌落开合,可承受较大外力而不会脱落。
productfamily.specification

40.5 kV 跌落式熔断器

额定电压
工作电流
开断电流
爬电距离
雷电冲击耐压
规格参数
额定电压

40.5kV

35kV

工作电流

100A

100A

开断电流

6kA

8kA

爬电距离

1256mm

720mm

雷电冲击耐压

210kV

170kV

productfamily.downloadlink
X
Download Close