下载文档 () / 20
电缆附件

伊顿 IEC 可分离式电缆附件

伊顿 IEC 可分离式电缆附件是一系列可随意分接的欧式电缆配件。该电缆配件采用高品质的三元乙丙橡胶模铸而成,保证了在恶劣环境下的可靠运行,广泛应用于电缆分支箱、欧式环网柜。继续访问,了解更多可分离式电缆附件产品。

伊顿 IEC 可分离式电缆附件产品样本 

核心功能

  • 通过了伊顿特有的多应力试验,保证在恶劣运行环境下的稳定性能;
  • 通过了国家电线电缆质量监督检验中心、中国电力工业电气设备质量检验测试中心及 VEIKI -VNL等一系列权威机构的型式试验验证;
  • 通过了严格的出厂检验,包括 X 光检验、 耐压试验及局放试验;
  • 提供多种型号的电缆附件,包括采用了无线无源测温技术的数字化电缆附件;
  • 电压覆盖范围广,可覆盖 17.5 kV、24 kV、36 kV 及 40.5 kV。
规格
 

IEC 可分离式电缆附件(GB/IEC标准)

 

额定电压

额定电流

交流工频耐压

雷电冲击耐压

局部放电

规格参数

 17.5kV

 630A

 39kV/5min

 95kV,±10次

 ≤5pC @15kV

 24kV

 250A/630A

 54kV/5min

 125kV,±10次

  ≤5pC @20kV

 

 36kV

 400A/630A

 81kV/5min

 170kV,±10次

 ≤5pC @30kV

 

 40.5kV

 1250A

 117kV/5min

 200kV,±10次

 ≤5pC @45kV

下载链接
X
Download Close