Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 低压电容补偿设备

伊顿 低压电容补偿设备可适用于电容补偿柜的电容补偿系列,可应用于铁路、矿山、冶金、石化、风电、制造业、商业楼宇、居民住宅等。继续访问,了解更多电容器产品。

核心功能

  • 总损耗低于 0.25 W / kVAR,经济环保;
  • 电容值误差小(-5% 至 10%),精度高;
  • 具备良好的放电性能,可于 1 分钟之内将剩余电压降至 50 V 以下;
  • 内置过压分离器,实现过流保护;
  • 采用金属化聚丙烯薄膜作为电介质,具备自愈能力。

如何从伊顿购买