知识搜索
下载文档 () / 20
  • Data Center

    伊顿电源智能管理软件 IPM2.0

    在电源或环境发生变化期间保持 IT 设备稳定运行。
    开始60天的免费试用

控制您的分布式 IT 资产

作为伊顿Brightlayer数字化管理软件平台的一部分,用于避灾应用场景的智能电源管理器(IPM2.0)提供了监测和管理电源设备、IT 设备及相关虚拟系统的必要管理工具,为电力中断或环境突发情况下保持IT设备稳定运行提供帮助。

这个基于HTML5的创新数字化软件平台通过允许你远程监控、管理和控制网络上的设备来确保系统正常运行时间和数据完整性。 IPM2.0提供了一个便捷、快速、性价比极佳的解决方案,帮助中小型企业客户管理不间断电源或配电单元设备等。(通常建议25个设备以下)

从短视频中了解 IPM2.0 最大优势

Eaton Intelligent Power Manager (IPM) remote monitoring for UPS and PDU
Eaton Intelligent Power Manager (IPM) remote monitoring for UPS and PDU
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      “我们现在可以做到仅通过一块平板,就能监控电源输出。数据中心进行设备采购时,备用电源是决策的关键,它帮助我们确定需要多少电源供给,以及哪些服务器更适合功耗。”

       

      Joseph Daniels, Chief Information Officer, Illinois State Treasurer

      IPM 功能

      伊顿联盟合作伙伴

      伊顿理解电源保护与IT 设备稳定运行密不可分,通过与业界多家全球IT 供应商合作,包括VMware、Cisco、NetApp、Dell、HPE、Nutanix和Scale Computing等,伊顿可以帮助数据中心客户解决更多运维场景中的实际问题。伊顿与联盟伙伴一起,旨在解决最复杂的 IT 挑战,为终极电源保护持续贡献自己的力量。

       

      alliance-partners-logos.jpg

      IPM 资源 

      X
      Download Close

      生命周期管理服务

      伊顿为Brightlayer™ Data Centers 套件中的软件提供各种生命周期管理服务,以确保您在规划、部署、支持和运营的每一步都得到支持。我们的团队将帮助实施您的软件,并在短期和长期内最大限度地提高您的投资。

      想要了解更多?

       
       
      提交下方的表单以申请咨询我们的 IPM 工程师。

      *为必填项

      伊顿尊重并保护您的个人隐私,在未经允许的情况下不会将您的联系方式透露给其他机构或组织。

      提交本表格即表示,我同意我提供的个人数据可以根据伊顿隐私政策和适用的数据隐私法与伊顿、渠道合作伙伴和代表伊顿工作的第三方服务商共享。

      我愿意接受伊顿公司对我的个人信息进行营销目的的处理,包括通过电子邮件为我发送伊顿产品、最新活动等相关信息,我知道我可以随时取消订阅。

      我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,处理我的个人信息,伊顿公司将遵守相关和适用的个人信息保护法和伊顿隐私数据保护政策

      我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,可以将我的个人信息提供给伊顿关联公司或服务提供商等第三方。

      我同意伊顿公司基于提供产品和或服务之目的,可以将我的个人信息转移到境外。