在功率模块、电源板和冷却风扇上采取冗余设计,减少设备断电风险;改进电容防护装置,提升关键部件的寿命;采用ABM® 智能电池管理技术,有效减缓电池老化;进行预防性失效预警电容侦测 ,采用油浸电容代替干式电容,降低设备故障发生的可能性;采用防尘过滤网,防止异物侵入装置。
采用先进的逆变输出保护设计(第三代 UPS)、全数字化控制技术、外部旁路紧急切换保护机制和热同步并机专利技术,实现ESS 高效模式下的快速切换,精准控制输电,保证电源稳定性。
伊顿节能管理体系 (EAA)有两种节能模式可以选择,第一种是交流直供 (ESS) + 谐波抑制系统 (HRS)的组合,比传统供电模式中的 UPS 设备自身的电能损耗节省 80% 以上。第二种可选模式是模块休眠技术 (VMMS),节约自身电能能耗 30% 以上。