下载文档 () / 20

如何从我们矿业解决方案中获益

推动您的采矿作业的持续改进

在采矿流程的每个阶段,妥善的运营意味着确保您的人员和设备安全。我们的解决方案可以帮助您更好地管理成本和资金、降低风险以及保护人员和设备安全,并最终有效控制成本。

降低成本、提高能效

提高运营效率有助于降低成本。减少您的能源足迹需要有效地管理地上和地下能源。我们帮助您节约能源,并在移动式和固定式应用场合中有效传递信息。所有这一切都有助于提高您矿场的效率和生产力,从而改善您的总体拥有成本。

延长重要设备的持续工作时间

提高矿场作业的生产力意味着延长正常运行时间。我们坚固耐用的产品、创新的设计和先进的技术拥有出色的性能,保证了正常运行时间,可以在最恶劣的环境中持续运作。智能预测诊断技术可通过提供在线监测来预测潜在故障,全面集成的 E-house 即将投入使用,并且现场服务可缩短停机时间。

保护人员、财产和环境

寻求更有效的新方法来提高安全性和减少碳足迹对于您的日常运营非常重要。我们广泛的产品组合为您带来使用经时间考验的产品的优势,这些产品旨在保护您的员工,以及在恶劣、多变的环境中使操作员能够安全、可靠地控制。在碳排放报告和环境影响报告书左右运营决策的世界里,我们帮助您减少排放,最大限度地降低您对环境的影响。我们强大的研发能力打造出了众多业界领先的安全解决方案,从防爆机柜到防闪弧开关设备,所有这些产品都旨在保护您的员工和资产。

特别洞察