• 动力,因我们而不同。*

    * 伊顿公司开发更高效、更可持续的动力管理解决方案,满足世界不断变化的需求。
    了解伊顿不间断电源(UPS)

能源

在石油、石化、船用、海上钻井平台等领域,UPS 作为备用电源,为重要负载提供持续不间断的电力保障。同时,石化行业生产具有高温、高压、易燃、易爆等特点,如果重要装置的控制仪表突然停电,可能造成人员伤害、重大环境污染和巨大经济损失。而海上平台也在很多方面有更加严格的要求,比如供电系统(IT 主机房)、物理环境(温度、振动、盐、水)和规章(电子代码、 EMC 和船级社认证等)。因此,这些行业场景对 UPS 产品的需求量和质量要求都很高。

医疗信息化系统机房

国家卫生信息化“十三五”规划已将医疗卫生行业列入了国家网络安全和信息化建设重点规划,“3521”信息化网络框架也已在多个地区进行试点。 2015 年的两会提案中,医疗信息化再次成为关注热点。 

除超声波、CT、 核磁共振 (MRI)、核医学、放射医学及荧光透视等大型数字化医疗设备外,整个信息化网络包括核心数据中心、信息中心、门诊中心、影像中心、住院中心及 行政综合中心等,都需要不间断电源 (UPS) 的保护。UPS 的容量也正在飞速提升,其重要性也日益明显。

交通

智能交通包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS 与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等项目,细分行业数量众多、跨度大,信息复杂,信息巨大。这些项目的实现必须依赖相应功能的中心机房、区域机房、站点机房。因此,无论公路、铁路、地铁还是航空,都需要专业的中小容量不间断电源(UPS) 产品及行业解决方案。

公安信息化

随着信息技术的发展和经济全 球化的逐步深入,我国的公安信息化行业正成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业。如何让我们生活的场所更加安全,如何构建一个强大的安防网络来保证整个城市的安全,这些需求使得数字化、高清化、智能化、系统化的公安信息化建设显得愈发重要。