下载文档 () / 20

90000019200437

伊顿IZM9空气断路器, IZM97, 2000A, 整体断路器, 抽出式, B, 接线端子, 65kA, 主断路器, 四极, Digitrip 520MC LSI, 690V, Magnum, 标准, 其他配件

常用规格

产品名称
伊顿IZM9空气断路器
目录编号
90000019200437
产品长度/深度
559 mm
产品高度
559 mm
产品宽度
474 mm
产品重量
102 kg
认证
IEC 60947-2

产品规格

额定电流
2000A
额定电压
690 V
脱扣器类型
T131
断路器类型
抽出式
框架式断路器
Complete breaker
框架
标准
等级
B 级
附件
其他配件
中断额定值
65 kAIC
系列
Magnum
主断路器
主断路器
连接
接线板
极数
四极
类型
IZM97

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。