下载文档 () / 20

9702-5006-00P

伊顿DG1变频器, 内部制动斩波器, 多线, 是, 3AC 380-500V, LCD, 通信卡, I/O卡, 100, 400V, 140A, Mobus RTU、Mobus TCP、Ethernet IP、Bacnet MS/TP、 V/f SVC, FR5, 50-60 Hz

常用规格

产品名称
伊顿DG1变频器
目录编号
9702-5006-00P
产品长度/深度
1 m
产品高度
1 m
产品宽度
1 m
产品重量
1 kg
认证
EN 61800-3
EN 61800-5-1

产品规格

额定电流
140A
马力
100 hp
操作/运行温度
-10° to 50°C
串行接口
RJ45│terminals
特性
实时时钟
频率评级
50-60 Hz
帧大小
5
输入电压
3 AC, 380-500 V
显示
多线
选项
通信卡
I/O卡
通讯
Mobus RTU, Mobus TCP, Ethernet IP, Bacnet MS/TP
过载电流
CT 的 150% 评级电流, 1 分钟/10 分钟
电力消耗
75 kW

导出产品规格

注意:如果下载的 .zip 文档中缺少某个/几个文档,则说明批量下载不支持这种文档类型。