Bussmann 系列光伏熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列光伏熔断器

伊顿 Bussmann 系列光伏 gPV 太阳能熔断器专门设计用来保护电压为 1500 VDC 及以下的直流系统。适合为太阳能电池板、汇流箱、复合器单元和电池储能系统提供直流保护

额定电流
1 - 600A
额定电压
1500 V d.c 及以下
标准
gPV

光伏电网用伊顿 Bussmann 系列熔断器

伊顿 Bussmann 系列 gPV 熔断器是专门用于保护光伏电网的出色解决方案,可有效保护换流站、汇流箱、电池储能系统以及复合器。

额定电压 1500 V d.c 及以下

伊顿 Bussmann 系列 gPV 光伏熔断器和熔断器支持件可保护额定电压为 1500 V d.c.及以下的光伏装置,让您的设施能够满足未来电压增高的需求。

兼容的熔断器支持件和底座

伊顿 Bussmann 系列 gPV 光伏熔断器与我们的熔断器支持件和底座系列兼容。

专为光伏应用设计的熔断器

我们的 gPV 光伏熔断器由我们的全球熔断器专家设计。这款更可靠、更适用的电路保护解决方案可保护您的光伏电网,让您安心度过每一天。
如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题