下载文档 () / 20

数据中心 (白区)

要实现理想性能,需要一个成功的数据中心设计,在可靠性、效率和安全性需求与降低生命周期总成本等关键目标之间实现平衡。

部署易于扩容的数据中心,满足不断变化的业务需求

如今,数据中心运营商面临着越来越大的压力,需要应对各种各样的需求——从优化性能,增强可靠性,到提升容量和扩大面积。数据中心已成为一种战略资产,您的电源管理系统必须能够快速轻松的扩容,以满足不断变化的市场需求和 IT 需求,例如增加算力、存储和网络联接。与此同时,您还要确保运营的安全和可靠。为了满足这些需求,您需要一个能够提供行业领先解决方案的合作伙伴,例如数据中心监控软件和世界级的网络安全服务,还有部署这些系统所需的专业知识。

Eaton Critical Power Solutions
Learn about Eaton's end-to-end power solutions that support data centers and your critical power needs.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      需要帮助以确定最适合您的数据中心白区电源管理解决方案吗?

      部署、运营一个高可靠、高效率和可持续的数据中心

      近年来,数据中心越来越努力地整合可再生能源并减少其碳足迹,顺应能源转型的大趋势,伊顿不断推出提高数据中心效率、降低PUE数值的解决方案。我们的内置ESS交流直供技术(节能模式)和 EnergyAware电网交互技术的UPS,帮助您优化已部署的设备并获得额外收入。

       

      brain.png

      利用智能电源管理软件为运营赋能

      电源管理是数据中心可靠运营的关键组成部分,伊顿 Brightlayer 数据中心软件套件的核心主旨便是实现 24/7 数据中心监控和管理功能,即便是使用虚拟数据中心的用户也可使用。此外,您还可以通过分析数据中心的能源使用模式来实现节能、加强资产管理能力以及通过云计算进行预测性分析,从而预见即将发生的电力故障并实现预测性维护。